Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto, Medidor
-
Tipo de empaque
Accesorios de proceso roscados, Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Almohadillas de soldadura, Cable con conector, Cable plano
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
Dimensiones
-
Diámetro del producto
19 mm [ 0.748 in ]
-
Altura de producto
6.48 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
.068, .344, 1.03, 2.06, 3.44, 6.89, 20.68, 34.47
-
Presión (psi)
1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 85, -40 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 185, -40 – 257
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
10X FS, 3X
-
Tipo de señal de salida
100 mV
Otro
-
Opciones de sensor
Sin tubo, Tubo de ventilación
-
No linealidad ± (%)
0.1, 0.2, 0.3
-
Conexión a puerto
1/4-18 NPT, 1/8-27 NPT, Ninguno, Soldable (sin rosca)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0007