Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto, Medidor
-
Tipo de empaque
Accesorios de proceso roscados, Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable con conector, Cable plano
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10
Dimensiones
-
Diámetro del producto
15.85 mm [ 0.624 in ]
-
Altura de producto
9.3 mm [ .366 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
1.03
-
Presión (psi)
5, 15, 30, 50, 100, 300
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Tipo de señal de salida
100 mV
Otro
-
Opciones de sensor
Sin tubo
-
No linealidad ± (%)
0.1, 0.2
-
Conexión a puerto
1/4-19 BSP (3/4 Hex), 1/8-27 NPT (5/8 Hex), Soldable (rosca UNEF-3A, 5/16-32), Soldable (sin rosca)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0013