Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto, Medidor
-
Tipo de empaque
Accesorios de proceso roscados, Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Alambres conductores
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
Dimensiones
-
Diámetro del producto
15.85 mm [ 0.624 in ]
-
Altura de producto
9.3 mm [ .366 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Tipo de señal de salida
100 mV
Otro
-
No linealidad ± (%)
0.1
-
Conexión a puerto
Soldable (rosca UNEF-3A, 5/16-32)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0015