Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Módulos de sensores de presión analógicos, Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Medidor
-
Tipo de empaque
Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable con conector, Cable plano de 6″
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
5
Dimensiones
-
Diámetro del producto
15.82 mm [ 0.622 in ]
-
Altura de producto (mm)
9.3, 11.4
-
Altura de producto (in)
.366, .448
Condiciones de uso
-
Margen de error total ± (%)
3
-
Presión (bar)
2.06
-
Presión (psi)
5, 15, 30
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125, -20 – 85
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4 – 185, -40 – 257
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Tipo de señal de salida
.5 – 4.5 V, 100 mV
Otro
-
Opciones de sensor
Sin tubo, Tubo de ventilación
-
No linealidad ± (%)
0.1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0020