Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Diferencial
-
Tipo de empaque
Montaje de junta tórica
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
5
Dimensiones
-
Diámetro del producto
15.82 mm [ 0.622 in ]
-
Altura de producto
17.52 mm [ .69 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
Otro
-
No linealidad ± (%)
0.1
-
Conexión a puerto
Montaje de junta tórica
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0027