Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Este sensor de presión de salida digital de 14 bits es compatible con los protocolos de interfaz I2C y SPI, puede tener un voltaje de alimentación de 3,3 V o 5, 0 VCC y está diseñado para el montaje de junta tórica.  El encapsulado del sensor utiliza aceite de silicona para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección. El sensor 86BSD está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento y de baja presión. Un circuito ASIC personalizado se utiliza para la compensación de temperatura y corrección de compensación, y proporciona una salida digital de 10~90 % o de 5~95 %. 

VENTAJAS

  • Acero inoxidable con sello de junta tórica
  • Lectura de presión y temperatura
  • Salida digital
  • Calibración ASIC
  • Absoluta, manométrica
  • Opción de cable o conector
  • Opción de baja potencia
  • Diámetro del diafragma de 16 mm 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensor de presión digital

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor

  • Tipo de empaque  Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable con conector, Cable plano

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5, 3

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3.3, 5

Dimensiones

  • Diámetro del producto  15.82 mm [ 0.622 in ]

  • Altura de producto  9.3 mm [ .366 in ]

Condiciones de uso

  • Margen de error total ± (%) 1

  • Presión (bar) 20.68

  • Presión (psi) 30, 150, 300

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  3X

  • Interfaz de salida  I²C (0x28 H), SPI

  • Precisión de presión ± (%) 0.25

  • Tipo de señal de salida  ADC de 14 bits

Otro

  • Opciones de sensor  Ninguno, Norma, Potencia baja sin tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MIPS0037

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos