Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensor de presión digital

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor sellado

  • Tipo de empaque  Accesorios de proceso roscados, Soldable

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) .0125

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Dimensiones

  • Diámetro del producto  9.04 mm [ 0.356 in ]

  • Altura de producto  7.5 mm [ .29 in ]

Condiciones de uso

  • Margen de error total ± (%) 2

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  2X

  • Interfaz de salida  I²C

  • Precisión de presión ± (%) 3

  • Tipo de señal de salida  ADC de 24 bits

Otro

  • Conexión a puerto  1/4-18 NPT (5/8 Hex), 1/4-19 BSP (3/4 Hex), Soldable (rosca UNEF-3A, 5/16-32), Soldable (sin rosca)

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MIPS0038

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos