El 154BSD es un sensor de presión de silicio piezorresistivo de perfil pequeño, compatible con medios, empaquetado en una carcasa de acero inoxidable 316L. Este sensor de presión de salida digital de 14 bits es compatible con los protocolos de interfaz I2C y SPI con un voltaje de alimentación de 3,3 o 5,0 VCC y está diseñado para el montaje de junta tórica. El paquete de detección utiliza aceite de silicona para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección. El 154BSD está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento y baja presión. Un ASIC personalizado se utiliza para la compensación de temperatura, corrección de compensación y proporciona una salida digital de 10~90 % o 5~95 %. Para un sensor similar con accesorios de acero inoxidable, consulte el sensor de presión de salida digital 85BSD.
Beneficios
Montaje con junta tórica
Precisión de ±0,25 %
Banda de error total de ±1 %
Opción de cable o conector
Opción de baja potencia
Protocolos de interfaz I2C o SPI
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.