Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor de presión no compensado 82VU se ofrece en una configuración estándar de montaje en junta tórica o con diversos accesorios roscados, como NPT 1/4 y 1/8, y BSP 1/4. Se pueden ofrecer accesorios personalizados a pedido. El producto tiene un diámetro de 19 mm, con un perfil bajo para poder integrarse en encapsulados pequeños, y materiales húmedos de acero inoxidable 316L, debido a lo cual es compatible con diversos tipos de líquidos y gases.  Este sensor de presión está diseñado para aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) que requieran compatibilidad con medios corrosivos. El encapsulado del sensor utiliza aceite de silicio para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección.

Beneficios

  • Montaje en junta tórica o mediante accesorios roscados
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • Hasta un ±0.1 % de no linealidad de la presión
  • Fiabilidad de estado sólido
  • Sensor de presión de acero inoxidable 316L 
  • Perfil pequeño 
  • Salida de 0 a 100 mV 
  • Sensor manométrico de vacío 
Barra naranja

Aplicaciones

  • Instrumentos médicos
  • Control de procesos
  • Mediciones de aguas dulces y residuales
  • Medición parcial de gas al vacío
  • Transmisores de presión
  • Sistemas de nivel de tanques (RV e industriales)
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos