Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores, calibrados, con compensación térmica y salida lineal, logran operar con absoluta precisión. La estructura de acero inoxidable permite una alta compatibilidad con líquidos y gases corrosivos. Las opciones de encapsulado disponibles incluyen versiones tipo diafragma con anillo de soldadura o carcasas con puertos de presión con rosca gas (G) de 1/8 y NPT de 1/4. Todos los sensores de presión SSI se pueden modificar de acuerdo con los requisitos específicos del cliente. 

Ventajas

  • Presión absoluta, manométrica o de vacío de 200 mbar a 35 bar (de 3 a 500 PSI) (rangos de presión personalizados a pedido)
  • Salida analógica amplificada e interfaz de bus I²C (SPI a pedido)
  • Acondicionamiento preciso de señal ASIC
  • Calibrados y con compensación térmica
  • Encapsulado resistente aislado de acero inoxidable
  • Sistema de Gestión de Calidad que cumple con la directiva RoHS

Usos

  • Medición en aplicaciones industriales
  • Control industrial
  • Dispositivos médicos
  • Instrumentación médica
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor

  • Tipo de empaque  Accesorios de proceso roscados, Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  AMPMODU

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 5

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19 mm [ 0.748 in ]

  • Altura de producto  13 mm [ .511 in ]

Condiciones de uso

  • Margen de error total ± (%) 1.5

  • Presión (bar) .7, 1, 2, 10, 20, 35

  • Presión (psi) 10.15, 14.5, 29, 145.03, 290, 507.63

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  2X

  • Interfaz de salida  I²C

Otro

  • Conexión a puerto  G 1/8 HEX

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MIPS0045

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos