Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestra cinta de fusión de voltaje promedio MVFT Raychem está diseñada para combinar la integridad de un polímero de silicona con la versatilidad de un producto envolvente. La cinta de fusión es rápida y fácil de instalar. Tras la aplicación, la cinta amalgama las capas superpuestas, produciendo un sello completo. Una sola capa de la cinta de fusión, dos tercios superpuesta, proporcionará resistencia al voltaje de CA (protección contra descargas disruptivas) al menos 15 kV aumentando a 35 kV si se aplica una segunda capa.

Aunque la cinta de fusión de voltaje promedio se adherirá a sí misma y a otros materiales aislantes, no se adherirá al metal o la porcelana, lo que permite una fácil extracción para el mantenimiento.

La cinta de fusión ofrece una solución simple y efectiva a los problemas de aislamiento de reacondicionamiento de barras colectoras, particularmente cuando los equipos existentes no se pueden desmantelar. Se puede utilizar para aplicaciones en interiores y exteriores y se instala fácilmente en una amplia variedad de formas, incluidas conexiones complejas.

bar

Características principales

  • Compatible con todos los sistemas de mejora de aislamiento Raychem MV de TE
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Propiedades sin trazabilidad
  • Temperatura de funcionamiento continua de hasta 90 °C
bar
bar
  1. Cómo instalar la MVFT de Raychem de TE

Vea nuestro video para obtener más información sobre cómo instalar nuestra cinta de fusión de voltaje promedio (MVFT)

bar
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿La cinta de fusión de voltaje promedio MVFT Raychem de TE para aislamiento de conductores es parte del programa de capacitación de instalación de TE?

Respuesta: Sí, la cinta de fusión de voltaje promedio es parte de nuestro programa de capacitación de soluciones de protección de activos y vida silvestre. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales ventajas de la cinta de fusión de voltaje promedio?

Respuesta: Nuestra cinta de fusión de voltaje promedio Raychem es fácil de instalar en una amplia variedad de formas, incluidas conexiones complejas para proporcionar protección contra descargas accidentales. Además, es fácil de quitar en caso de mantenimiento ya que no se adhiere a las barras colectoras o al hardware.

 

Pregunta: ¿De qué está hecha la cinta de fusión de voltaje promedio?

Respuesta: Nuestra cinta de fusión de voltaje promedio está hecha de un caucho de silicona autoamalgamante especialmente formulado. Cuando se aplica a sí mismo, el material/cinta se adhiere ligeramente y con el tiempo se fusionará formando una pieza sólida de material aislante.

 

Pregunta: ¿Cómo contribuye la cinta de fusión de voltaje promedio a la fiabilidad de la red?

Respuesta: Nuestra cinta de fusión de voltaje promedio proporciona mejoras de aislamiento y protección contra descargas inducidas accidentalmente, lo que mejora la confiabilidad de su red eléctrica.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Color del producto  Rojo, Gris

  • Material primario del producto  Silicona

Dimensiones

  • Ancho de producto  50 mm [ 2 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) 0 – 90

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MVFT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos