Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
1.2mm
-
Corriente nominal típica (A)
10, 12, 20
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Plata
-
Tipo de terminal
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab
1.2 mm [ .047 in ]
-
Interfaz de revestimiento
Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab (mm)
.6, 10
-
Grosor de terminal tab (in)
.024, .393
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables, Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
.9 – 1.4, 1.4 – 2.1
-
Calibre del cable (AWG)
20, 22, 18 – 17
-
Calibre del cable (mm²)
.35, .5, .75 – 1
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
.35
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
22
-
Longitud de terminal tab
17.78 mm [ .7 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
180
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 356
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Conforme a los lineamientos automotrices
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024, Sí, inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5.0 (marzo de 2018)
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
LV214
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
5000
Otro
-
Terminal transmite
0 – 24 A (potencia baja)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-N13-HTWGCS12