Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Cuerpo limpio
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
1.2mm
-
Corriente nominal típica (A)
12
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño, Plata
-
Tipo de terminal
Lengüeta, Receptáculo
-
Ancho de terminal tab
1.2 mm [ .047 in ]
-
Interfaz de revestimiento
Estaño (Sn), Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab
.6 mm [ .024 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.4 – 1.7 mm [ .055 – .067 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
20
-
Calibre del cable (mm²)
.5
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
.5
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
20
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
212
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 105, -40 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 257, -40 – 221
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
USCAR-21
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
7000
Otro
-
Terminal transmite
0 – 24 A (potencia baja)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-N13-MCMTWB12-1