Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Cuerpo limpio
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sin sellar
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
1.2mm
-
Corriente nominal típica (A)
3
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño, Plata
-
Tipo de terminal
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm)
.5
-
Ancho de terminal tab (in)
.019, .02
-
Interfaz de revestimiento
Estaño (Sn), Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab (mm)
.4
-
Grosor de terminal tab (in)
.015, .016
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
.95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
26 – 25, 24 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.22 – .35, .13 – .17
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
.13, .15, .2, .25, .35
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
22, 23, 24, 25, 26
-
Longitud de terminal tab (in)
.6
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 130, 170
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
212, 221, 266, 338
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 130, -40 – 105, '-40 – 170
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221, -40 – 266, '-40 – 338
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Conforme a los lineamientos automotrices
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024, Sí, inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5.0 (marzo de 2018)
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
LV214
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
17000
Otro
-
Contacto preferido del cliente
No
-
Terminal transmite
0 – 24 A (potencia baja)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-N53-MT050