Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Cuerpo limpio
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sin sellar
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
.64mm
-
Corriente nominal típica (A)
9, 10
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Tipo de terminal
Lengüeta, Receptáculo
-
Ancho de terminal tab
.8 mm [ .031 in ]
-
Interfaz de revestimiento
Estaño (Sn)
-
Grosor de terminal tab
.64 mm [ .025 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.06, 1.5 – 1.85, 1.6 – 2.06, 1.1 – 1.4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.081, .063 – .081, .059 – .073, .043 – .055
-
Calibre del cable (AWG)
18, 22, 22 – 20, 20 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.35, .75, .82, .5 – .35, .35 – .5, .51 – .32
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
.35, .4, .5, .75, .82
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
18, 20, 21, 22
-
Longitud de terminal tab (mm)
14, 22.95
-
Longitud de terminal tab (in)
.55, .9
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
100, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
212, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125, -40 – 100
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 212, -40 – 257
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
SAE/USCAR-2, SAE/USCAR-2/USCAR-21, USCAR-21
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Carrete, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
7500, 10000
Otro
-
Contacto preferido del cliente
No
-
Terminal transmite
0 – 24 A (potencia baja)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-N57-GYTH68