Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

Características del cuerpo

  • Color del cable  Blanco

  • Color del cable (franja)  Azul, Naranja, Sin raya, Verde

  • Color del cable (base)  Blanco

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE reticulado por radiación y modificado, PVDF reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto de plata, Cobre recubierto en estaño

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cable  MIL-DTL-27500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NEMA-M27500-MH

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos