Rango de temperatura de funcionamiento (°C):'-65 – 150, -65 – 200
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):-85 – 392, -85 – 302
Tipo de cable :MIL-DTL-27500
Voltaje de funcionamiento (VAC):600
Material de aislamiento para alambres y cables :Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
Material del conductor :Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel, Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de níquel, Cobre recubierto de plata, Cobre recubierto en estaño
Disponible en
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Estilo del cable Primario
Características de la configuración
Número de pares 1
Número de alambres 19, 37
Número de conductores 2
Características eléctricas
Voltaje de funcionamiento (VAC)600
Características del cuerpo
Color del cable (franja) Amarillo, Azul, Naranja, Negro, Rojo, Sin raya, Verde
Color del cable (base) Azul, Azul y blanco, Blanco, Naranja, azul y blanco, Naranja, verde, azul y blanco, Negro, rojo, naranja, verde, azul y blanco, Rojo, amarillo y azul, Rojo y azul
Color del cable Blanco
Material de aislamiento para alambres y cables Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
Material del conductor Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel, Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de níquel, Cobre recubierto de plata, Cobre recubierto en estaño