Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Ventajas

  • Resistencia de 2 a 500 K Ohm a 25 ºC
  • Paquete herméticamente sellado
  • Alta estabilidad a temperaturas elevadas
  • Cables conductores de Pt/Ir adecuados para soldadura
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Nominal hasta +250 ºC 

Aplicaciones

  • Sistemas de detección de flujo de aire
  • Análisis de sangre
  • Sensor del nivel de líquido
  • Detección de la temperatura de la placa
  • Dispositivos de catéter médico
  • Unidades de aire acondicionado
  • Detección del flujo de fluidos 
  1. Seminario web sobre el termistor NTC 101 (inglés)

Conceptos básicos sobre el sensor NTC 101, comparaciones de tecnología y aplicaciones, entre otros.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± 20

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor  10 mm [ 0.394 in ]

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 10

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0024

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos