Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC
Termistor NTC
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%)
± 0.88
-
Valor β de tolerancia (%)
±.5
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor
56 mm [ 2.205 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
30
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NTC0037