Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Beneficios

  • Resistencia de 0.1 K a 1 M ohmios a 25 °C
  • Proporcionado con tolerancia del ±5 % y el ±10 %
  • Disponibilidad de tolerancia más precisa
  • Posibilidad de realizar montaje en superficie
  • Proporcionado en encapsulados tipo "gel" o plancha ("waffle")
  • Formato cuadrado o rectangular
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C
  • Cumple con la directiva RoHS

Aplicaciones

  • Transmisores de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) para control avanzado de frecuencia en sistemas de comunicaciones y aplicaciones inalámbricas
  • Sensores de termopila para reconocimiento de radiación térmica y detección infrarroja
  • Protección térmica de circuitos sensibles
  • Compensación de temperatura de circuito híbrido
  • Detección de temperatura localizada  
  1. Seminario web sobre el termistor NTC 101 (inglés)

Conceptos básicos sobre el sensor NTC 101, comparaciones de tecnología y aplicaciones, entre otros.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± 5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0041

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos