Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Ventajas

  • Resistencia de 0,04 a 500 K Ohms a +25 ºC
  • Embalaje de cinta y carrete para colocación automática
  • Bajo costo
  • Rango de temperatura: de -40 °C a +125 °C
  • Cumple con la directiva RoHS

Aplicaciones

  • Localización, control y detección de temperatura
  • Compensación de temperatura de transistores, CI y osciladores de cristal en móviles
  • Productos electrónicos de consumo
  • Electrónica automotriz
  • Controles LCD  
  1. Seminario web sobre el termistor NTC 101 (inglés)

Conceptos básicos sobre el sensor NTC 101, comparaciones de tecnología y aplicaciones, entre otros.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± 1

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0043

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos