Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC
Termistor NTC encapsulado de vidrio
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%)
± 1
Características eléctricas
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor
2000 mm [ 78.74 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
15
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-60 – 125 °C [ '-76 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NTC0046