Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas

  • Resistencia de 2,000 a 100,000 ohmios a 25 °C.
  • Recubrimiento epoxi termoconductor.
  • Cable bifilar de níquel sólido de 38 AWG con aislamiento de poliéster.
  • Punta de diámetro pequeño.
  • Cumple con la directiva RoHS.
  • ±0.2 °C de tolerancia a +25 °C.
  • Tolerancias personalizadas disponibles.
  • Más pequeño que los dispositivos BetaCURVE en miniatura.
  • Tiempo de respuesta rápido (200 milisegundos en líquidos).
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.

Usos

  • Sensores de flujo de bajo volumen (líquidos o gases)
  • Investigación en animales de laboratorio
  • Sensores de control de temperatura en módulos Peltier
  • Control de temperatura para duchas de baño
  • Sensores de investigación de ADN
  • Catéteres médicos
  1. Seminario web sobre el termistor NTC 101 (inglés)

Conceptos básicos sobre el sensor NTC 101, comparaciones de tecnología y aplicaciones, entre otros.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Valor β (0/50) (K) 3263, 3422, 4143

  • Tolerancia a la temperatura (°C) ± 0.2 °C a 25

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC recubierto de epoxi

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± 0.88

  • Valor β de tolerancia (%) ±.5, ±0.5

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3499, 3976, 4261

Características del cuerpo

  • Tipo de conductor de cable  Nickel Bifilar Solid

  • Material aislante  Polyester

Dimensiones

  • Calibre del alambre conductor (AWG) 38

  • Diámetro del producto  .5 mm [ .02 in ]

  • Longitud del producto  3.3 mm [ .13 in ]

  • Longitud de cable conductor  152 mm [ 5.984 in ]

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 2, 10, 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0065

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos