Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
definición de ntc

Ventajas

  • Resistencia de 100 ohmios a 25 °C
  • Intercambiabilidad de ±0,2 °C, 0 °C a 70 °C
  • Sensor de cerámica de disco prensado
  • Alta sensibilidad
  • Cumple con la directiva RoHS
  • Excelente rendimiento a altas temperaturas
barra naranja

Aplicaciones

  • Aplicaciones de alta humedad
  • Entornos con condiciones de humedad sin condensación
  • Aplicaciones de temperatura de rango bajo a medio
  • Instrumentación de tolerancia exigentes
  • Uso hasta 250 °C
  • Aplicaciones que requieren una excelente estabilidad
  • Aplicaciones que requieren la detección de pequeños cambios de temperatura
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC encapsulado de vidrio

  • Valor β de tolerancia (%) ±0.5

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3694, 3943, 3978

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor  76 mm [ 2.992 in ]

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 5, 10, 30

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  200 °C [ 392 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0066

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos