Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
definición ntc

Ventajas

  • Resistencia de 100 Ω a 1 МΩ a 25 °C
  • Intercambiabilidad
  • Buena estabilidad a largo plazo
  • Alta sensibilidad
  • Recubrimiento de epoxi termoconductor
  • Cumple con la directiva RoHS
barra naranja

Usos

  • Aplicaciones de temperatura de alto rango
  • Instrumentación de tolerancias exigentes
  • Aplicaciones generales que requieren estabilidad
  • Aplicaciones que requieren la detección de pequeños cambios de temperatura
  • Ambientes con condiciones de humedad sin condensación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC recubierto de epoxi

  • Valor β de tolerancia (%) ±0.4, ±0.8

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 2873, 3312, 3694, 3943, 3976, 3978, 4144, 4462, 4803

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor  76 mm [ 2.992 in ]

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) .1, .3, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 100, 300, 1000

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-80 – 75, -40 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302, '-112 – 167

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  150 °C [ 302 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0067

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos