Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
definición de ntc

Beneficios

  • Sello hermético de vidrio
  • Resistencia de 2252 a 30 kΩ a 25 °C
  • Diámetro máximo de 2,4 mm (0,095 in)
  • Intercambiabilidad hasta ±0,1 °C
  • Excelente rendimiento a altas temperaturas
  • Excelente estabilidad a largo plazo
  • Cumple con la directiva RoHS
barra naranja

Aplicaciones

  • Aplicaciones de alta humedad
  • Aplicaciones de temperatura de rango bajo a medio
  • Caída en el reemplazo para el epoxi de la serie 44000
  • Instrumentación de tolerancia exigentes
  • Uso hasta 200 °C
  • Aplicaciones que requieren una estabilidad mejorada
  • Uso compatible con aplicaciones en todo el mundo
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC encapsulado de vidrio

  • Valor β de tolerancia (%) ±0.4, ±0.8

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3694, 3943, 3978

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor  65 mm [ 2.559 in ]

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 2.252, 3, 5, 10, 30

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  150 °C [ 302 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0070

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos