Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC
Termistor NTC encapsulado de vidrio
-
Valor β de tolerancia (%)
±0.1, ±0.2, ±0.4
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K)
3694, 3943, 3978
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor
76 mm [ 2.992 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
2.252, 3, 5, 10, 30
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 150, -55 – 150
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
'-67 – 302, -40 – 302
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
150 °C [ 302 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NTC0071