Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para montaje de cables
Abrazadera P
Características del cuerpo
-
Peso por parte (g)
3.5, 4.6, 5.7, 6.7, 7.8, 8.9, 10.2, 11.6, 12.9, 14.2
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables (mm)
28.58 – 31.75, 3.18 – 6.35, 15.88 – 19.05, 25.4 – 28.58, 9.53 – 12.7, 31.75 – 34.93, 19.05 – 22.23, 22.23 – 25.4, 12.7 – 15.88, 6.35 – 9.53
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables (in)
.5 – .625, 1 – 1.125, .75 – .875, .125 – .25, 1.125 – 1.25, .25 – .375, 1.25 – 1.375, .875 – 1, .375 – .5, .625 – .75
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]
Otro
-
Tamaño de abrazadera
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P-CLAMP