Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme
Empalme a compresión
-
Sellable
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables
Soporte de aislamiento
-
Características de la configuración
-
Número de estrías
8
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (V)
300
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
.411, .709, .735, .855, 1.48, 1.489, 1.61, 1.619, 1.934, 2, 2.05, 3.402, 3.8, 4.092, 4.383, 4.404, 4.536, 10
-
Características del empalme
Dentado
-
Color del producto
Amarillo, Amarillo – Translúcido, Azul – Translúcido, Natural – Translúcido, Rojo – Traslúcido
-
Material aislante
Cobre, Nailon, PVF2
-
Color de franja
Negro, Rojo
-
Material de manga de soporte de aislamiento
Cobre
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño, Estaño-plomo
-
Material base de contacto
Cobre
-
Tipo de barril
Cerrado
-
Clase de parte para uso militar
Clase I, Clase II
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
12 – 10, 16 – 14, 22 – 16, 22 – 18, 24 – 20, 26 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.12 – .24, .12 – .4, .2 – .6, .26 – .96, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.25 – 2, 3 – 6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.08, 2.09, 2.54, 3.18, 3.81, 5.59, 6.35
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.082, .1, .125, .15, .22, .25
-
Diámetro interno del barril (mm)
.73, 1.09, 1.55, 2.16, 3.28, 6.4
-
Diámetro interno del barril (in)
.029, .043, .061, .085, .129, .253
-
Calibre del cable (kcmil)
.202 – .81, .238 – .475, .32 – 1.29, .509 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.18 – 13.1
-
Calibre del cable (CMA)
202 – 810, 238 – 475, 320 – 1290, 509 – 3260, 2050 – 5180, 5180 – 13100
-
Grosor del material del terminal (mm)
.38, .46, .51, .56
-
Grosor del material del terminal (in)
.015, .018, .02, .022
-
Longitud del producto (mm)
22.61, 26.29, 32.13, 32.14, 41.91, 42.06, 42.07
-
Longitud del producto (in)
.22, .87, .89, 1.035, 1.265, 1.65, 1.656
-
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
105, 150
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
221, 302
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno
No, Sí
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1, 25, 50, 100, 500, 1000, 1500, 2500, 4000
-
Método de empaque
En cinta portadora, Pieza suelta
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P592-B98