Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Características del terminal  Tope del cable

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos, Macizo

  • Fuerza de inserción  Normal

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

  • Capacidad de conexión  Simple

Características eléctricas

  • Voltaje nominal (V) 300

Características del cuerpo

  • Material aislante  Nailon

Características del contacto

  • Tipo de terminal de desconexión rápida  Receptáculo

  • Ancho de terminal tab (mm) 2.79, 4.75, 4.8, 5.21, 6.35

  • Ancho de terminal tab (in) .11, .187, .189, .205, .25

  • Grosor de terminal tab (mm) .5, .51, .79, .8, .81

  • Grosor de terminal tab (in) .02, .031, .032

  • Orientación del terminal  Bandera, Recto

  • Material base de contacto  Latón

  • Material de recubrimiento de terminal  Estaño, Preestaño

  • Tipo de remache  Remache de compresión

  • Tipo de barril  Cerrado

Características de la terminación

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Muesca

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.08, 2.54, 3.43, 3.5, 3.56, 4.32, 6.35, 2.88 – 4.32, 2.67 – 3.56, 2.7 – 3.6

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .082, .1, .135, .14, .17, .25, .105 – .14, .157 – .17

  • Grosor del material del terminal (mm) .3, .41, .45, .46

  • Grosor del material del terminal (in) .012, .016, .018

  • Longitud del producto (mm) 17.81, 18.64, 19.3, 19.8, 20.36, 20.88, 22.2, 22.86, 23.2, 25.7, 26

  • Longitud del producto (in) .7, .734, .76, .779, .8, .822, .874, .9, .913, 1.012, 1.024

  • Calibre del cable (AWG) 17 – 13, 12 – 10, 26 – 24, 11 – 10, 22 – 16, 22 – 18, 16 – 14

  • Calibre del cable (mm²) 4 – 6, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, 1 – 2.5, .3 – 1.5, .12 – .20

  • Calibre del cable (CMA) 5180 – 13100, 592 – 3260, 509 – 1900, 1980 – 4914, 2050 – 5180, 238 – 475, 592 – 2960, 8226 – 12066

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento parcial

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, RU (Programa de componentes de UL)

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  500, 1000

  • Método de empaque  Bolsa, Caja, Caja de cartón, Pieza suelta

Otro

  • Color del barril  Amarillo, Azul, Rojo, Transparente

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P592-F266

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos