Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de terminal de anillo  Terminal de gancho

  • Tamaño del perno  10,

  • Sellable  No

  • Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables  Soporte de aislamiento

Características de la configuración

  • Número de orificios  1

Características eléctricas

  • Voltaje nominal (V) 300

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) .612, .945, .977

Características del contacto

  • Tipo de barril  Cerrado

  • Orientación del terminal  Recto

  • Material de recubrimiento de terminal  Estaño

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 22 – 16, 16 – 14

  • Calibre del cable (mm²) 1.25 – 2, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65

  • Calibre del cable (CMA) 509 – 3260, 2050 – 5180

  • Diámetro del perno (mm) 3.51, 4.17, 5

  • Diámetro del perno (in) .138, .164, .197

  • Grosor de la lengüeta de contacto  .79 mm [ .031 in ]

  • Longitud del producto (mm) 19.05, 21.82

  • Longitud del producto (in) .75, .859, .86

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm) 3.56, 4.32

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (in) .14, .17

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.67 – 3.56, 2.92 – 4.31

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .115 – .17, .105 – .14

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento parcial

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

  • Compatible con el material de recubrimiento del cable  Estaño

Estándares de la industria

  • Terminal homologada por el gobierno  No

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1000, 5000

  • Método de empaque  Carrete, Pieza suelta

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P592-H763

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos