Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material aislante  Nailon

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Estaño

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .105 – .14

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm) 3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 5.84, 6.35

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (in) .125, .14, .15, .17, .23, .25

  • Calibre del cable (AWG) 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • Calibre del cable (mm²) 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65

  • Calibre del cable (kcmil) .51 – 3.26, .561 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.17 – 13.1

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento parcial

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 100, 500, 1000, 5000

  • Método de empaque  Pieza suelta

Otro

  • Color del barril  Amarillo, Azul, Rojo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P592-K742

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos