Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal
Tope del cable
-
Fuerza de inserción
Bajo
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión
Simple
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab
2.79 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab (mm)
.41, .51, .8
-
Grosor de terminal tab (in)
.016, .02, .032
-
Orientación del terminal
Recto
-
Material base de contacto
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal
Preestaño
-
Tipo de remache
Remache de compresión
-
Tipo de barril
Cerrado
Características de la terminación
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.08, 3.43, 4.32
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.082, .135, .17
-
Grosor del material del terminal
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto (mm)
17.81, 20.36
-
Longitud del producto (in)
.7, .8
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 18, 26 – 24, 16 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
.12 – .20, .26 – .96, 1.04 – 2.62
-
Calibre del cable (CMA)
509 – 1900, 2050 – 5180, 238 – 475
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento parcial
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, RU (Programa de componentes de UL)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1000
-
Método de empaque
Pieza suelta
Otro
-
Color del barril
Amarillo, Azul, Rojo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P592-L9505