Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal
Ranura de inspección
-
Tipo de producto de terminal de anillo
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno
10,
-
Sellable
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables
Restricción de aislamiento, Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Color de franja
Rojo, Verde
-
Color de la manta aislante
Rojo
-
Peso del producto (g)
.895, .984, 1.137
Características del contacto
-
Tipo de barril
Cerrado
-
Orientación del terminal
Desplazamiento
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
20, 22, 22 – 16, 16 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
.5 – .6, .3 – .4, .26 – 1.65, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.31 – 2.08
-
Calibre del cable (CMA)
754, 1186, 509 – 3260, 2050 – 5180
-
Diámetro del perno (mm)
3.51, 3.68, 4.82, 5
-
Diámetro del perno (in)
.138, .145, .19, .197
-
Grosor de la lengüeta de contacto
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto (mm)
23.01, 24, 24.03
-
Longitud del producto (in)
.906, .946
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm)
2.79, 3.18, 3.81
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (in)
.11, .125, .15
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.17 – 2.79, .97 – 2.79, 2.03 – 3.18, 2.67 – 3.81
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.046 – .11, .105 – .15, .08 – .125, .038 – .11
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1000
-
Método de empaque
Pieza suelta
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P592-OF29