Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción
Normal
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión
Simple
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida
Lengüeta y receptáculo
-
Ancho de terminal tab
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal
Piggyback
-
Material base de contacto
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Tipo de remache
Remache de compresión
-
Tipo de barril
Cerrado
Características de la terminación
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Muesca
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
3.56, 4.32
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.14, .17
-
Grosor del material del terminal
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto (mm)
23.41, 23.54
-
Longitud del producto (in)
.922, .927
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 16, 16 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
1 – 2.5, .3 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA)
592 – 3260, 2050 – 5180
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
50, 500
-
Método de empaque
Caja, Pieza suelta
Otro
-
Color del barril
Azul, Rojo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P592-P624