Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Características del terminal  Recortada

  • Tamaño del perno  10,

  • Sellable  No

  • Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables  Soporte de aislamiento, Soporte sin aislamiento

Características de la configuración

  • Número de orificios  1

Características eléctricas

  • Voltaje nominal (V) 300

Características del cuerpo

  • Color de franja  Azul, Rojo

  • Color de la manta aislante  Azul, Rojo

  • Peso del producto (g) .663, .793, .797, .895, .921, 1.003, 1.055, 1.152, 1.156, 1.164, 1.177, 1.178, 1.201, 1.354, 2.003, 2.213, 2.36, 2.431, 2.453, 2.489, 2.556, 2.56, 2.608, 2.666, 2.697

Características del contacto

  • Clase de parte para uso militar  Clase I

  • Tipo de terminal de horquilla  Terminal de lengüeta rectangular

  • Tipo de barril  Cerrado

  • Orientación del terminal  Recto

  • Material de recubrimiento de terminal  Estaño

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 16, 22, 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • Calibre del cable (mm²) 3 – 6, .3 – 1.42, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, 3 – 5.2, .326 – 1.31, 1.25 – 2

  • Calibre del cable (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 2050 – 5180

  • Diámetro del perno (mm) 2.36, 3.02, 3.35, 3.51, 3.68, 3.73, 4.17, 4.34, 4.82, 8.12

  • Diámetro del perno (in) .093, .119, .132, .138, .145, .147, .164, .171, .19

  • Grosor de la lengüeta de contacto (mm) .79, .84, 1.02

  • Grosor de la lengüeta de contacto (in) .031, .033, .04

  • Longitud del producto (mm) 18.47, 20.22, 21.48, 21.5, 21.72, 21.74, 22.7, 23.88, 23.9, 24.23, 25.78, 25.81, 26.47, 27.56, 28.17, 30.56, 31.7, 32.54, 34.52

  • Longitud del producto (in) .679, .727, .796, .846, .855, .856, .86, .893, .939, .94, .954, 1.015, 1.016, 1.042, 1.085, 1.109, 1.203, 1.247, 1.281, 1.359

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm) 3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 5.84

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (in) .125, .14, .15, .17, .23

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.67 – 3.56, 2.67 – 3.81, 2.92 – 4.31, 3.81 – 5.84, 2.03 – 3.18

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .105 – .15, .08 – .125, .15 – .23, .115 – .17, .105 – .14

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento parcial

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

  • Compatible con el material de recubrimiento del cable  Estaño

Estándares de la industria

  • Terminal homologada por el gobierno  No, Sí

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  100, 500, 1000, 2500

  • Método de empaque  Caja, En cinta portadora, Pieza suelta

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P592-R2456

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos