Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Azul claro, Rojo
-
Material aislante
Nailon
-
Material de recubrimiento de la manga
Estaño
-
Material de manga
Cobre
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tipo de terminal para alambre de remachado
Receptáculo Shur-Plug, Shur-Plug
-
Ancho de terminal tab
20.07 mm [ .79 in ]
-
Diámetro de pin de conexión (mm)
3.18, 3.43, 3.96, 4.09
-
Diámetro de pin de conexión (in)
.125, .135, .156, .161
-
Tipo de barril
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Forma de contacto
Redondo, Redondo
-
Orientación del terminal
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
Diámetro de bala (in)
.945
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.92 – 4.32, 2.99, 3.3, 3.5, 4, 4.32
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.115 – .17, .118, .13, .138, .157, .17
-
Calibre del cable (AWG)
16 – 14, 17 – 13, 20 – 15, 20 – 16
-
Calibre del cable (mm²)
.5 – 1.31, .5 – 1.5, .5 – 1.6, 1 – 2.6, 1.25 – 2
-
Calibre del cable (CMA)
1022 – 2583, 1022 – 3257, 2048 – 5178, 2050 – 5180, 2582 – 4106
-
Diámetro interno del barril
4.4 mm [ .173 in ]
-
Grosor del material del terminal (mm)
.02, .79
-
Grosor del material del terminal (in)
.031, .406
-
Longitud total del producto (mm)
20.07, 22.7, 22.9, 24, 24.7, 25
-
Longitud total del producto (in)
.8, .9, .944, .972, .983
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento parcial, Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
500, 1000, 2500
-
Método de empaque
Caja, Caja, Caja de cartón, Pieza suelta
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P592-SH93