Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme
Empalme, Inserto del adaptador de reducción
-
Tipo de empalme
Accesorio del empalme, Empalme a compresión
-
Sellable
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables
Soporte de aislamiento, Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Número de estrías
8
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
300
Características del cuerpo
-
Material aislante
Nailon
-
Tipo de aislamiento
Aislamiento previo
-
Características del empalme
Dentado
-
Color del producto
Amarillo – Translúcido, Azul, Azul – Translúcido, Rojo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Material base de contacto
Cobre
-
Tipo de barril
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo (mm)
5.46, 5.64
-
Diámetro externo (in)
.215, .222
-
Diámetro interno contraído (mm)
1.5, 2.16, 3.05, 3.89, 4.06, 4.47
-
Diámetro interno contraído (in)
.059, .085, .12, .153, .16, .176
-
Calibre del cable (AWG)
12 – 10, 22 – 18, 16 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
1.25 – 2, .3 – .9, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62
-
Diámetro interno del barril (mm)
1.47, 1.5, 2.13
-
Diámetro interno del barril (in)
.059, .084
-
Grosor del material del terminal (mm)
.36, .38, .46, .51, .58
-
Grosor del material del terminal (in)
.014, .015, .018, .02, .023
-
Longitud del producto (mm)
10.21, 14.27, 14.78, 32.13, 42.06
-
Longitud del producto (in)
.402, .562, .582, 1.265, 1.656
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
50, 500, 1000
-
Método de empaque
Pieza suelta
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P592-ST433