Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sellable  No

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos, Macizo

  • Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables  Soporte de aislamiento

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Rojo

  • Material de manga  Cobre, Nailon

  • Material aislante  Nailon

  • Material de recubrimiento de la manga  Estaño

Características del contacto

  • Longitud de área de conexión de contacto (mm) 9, 10, 12.4

  • Longitud de área de conexión de contacto (in) .43, .487

  • Tipo de terminal para alambre de remachado  Lengüeta

  • Ancho de terminal tab (mm) 2.92, 3.18, 3.96, 4.06, 20.54

  • Ancho de terminal tab (in) .115, .125, .156, .16, .809

  • Grosor de terminal tab (mm) .78, .79, .84, 1.02, 1.07

  • Grosor de terminal tab (in) .031, .033, .04, .042

  • Tipo de barril  Cerrado

  • Material de recubrimiento de terminal  Estaño

  • Orientación del terminal  Recto

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Tamaño de cable DIN (mm²) 2.5 – 6, .5 – 1, 1 – 2.5

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 3.56, 4.31, 4.32, 6.4, 3.81 – 5.84, 2.67 – 3.56, 3.8 – 6.4

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .14, .17, .23, .25, .15 – .23, .149 – .251, .105 – .14

  • Calibre del cable (AWG) 17 – 13, 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • Calibre del cable (mm²) 3 – 6, 1.25 – 2, 2.62 – 6.64, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, .25 – 1.6

  • Calibre del cable (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 642 – 3256, 2050 – 5180

  • Diámetro interno del barril (mm) 3.7, 4.4, 6.4, 2.7 – 3.6

  • Diámetro interno del barril (in) .145, .173, .253, .106 – .142

  • Grosor del material del terminal (mm) .78, .79, 1

  • Grosor del material del terminal (in) .031, .039, .04

  • Longitud total del producto (mm) 20.54, 22.63, 22.96, 23, 29.21, 30.33

  • Longitud total del producto (in) .809, .891, .904, .906, 1.15, 1.194

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento parcial

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  100, 500, 1000

  • Método de empaque  Cinta portadora y carrete, Pieza suelta

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P592-T116

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos