Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Fuerza de inserción  Bajo

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

  • Capacidad de conexión  Simple

Características eléctricas

  • Voltaje nominal (V) 600

Características del contacto

  • Tipo de terminal de desconexión rápida  Lengüeta y receptáculo, Receptáculo

  • Ancho de terminal tab (mm) 4.75, 4.8

  • Ancho de terminal tab (in) .187

  • Grosor de terminal tab  .51 mm [ .02 in ]

  • Orientación del terminal  Bandera

  • Material base de contacto  Latón

  • Material de recubrimiento de terminal  Preestaño

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Tipo de barril  Abierto

Características de la terminación

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.29 – 3.3, 1.52 – 2.79

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .09 – .13, .06 – .11

  • Grosor del material del terminal (mm) .3

  • Grosor del material del terminal (in) .011, .012

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 16, 24 – 20

  • Calibre del cable (mm²) .6 – 1.4, .2 – .6

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento total

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105, '-40 – 110

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 230, -40 – 221

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1300, 2400

  • Método de empaque  Barra/carrete, Carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P842-187045

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.