Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Tapón
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto terminan en
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15
-
Cantidad de posiciones de alimentación
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15
-
Cantidad de filas
1, 2, 3
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC)
600
-
Voltaje de operación (VDC)
600
Características del cuerpo
-
Código del conector
A, B, C, D
-
Ángulo de salida del cable
180°
Características del contacto
-
Diseño de contactos
En línea, Matriz
-
Retención del contacto en la carcasa
Sin
-
Tipo de contacto
Lengüeta
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel
Sujetadores
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal)
6 mm [ .236 in ]
-
Color de la carcasa
Gris, Marrón, Naranja, Verde
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Alto del conector (mm)
14.95, 23.05, 31.15
-
Espaciado de fila a fila
8.1 mm [ .319 in ]
-
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
UL, VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Clasificación de UL
Reconocido
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque
Caja de cartón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P87074-C1701B