Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de polos
2
-
Disposición de contactos
2 tipo X, DPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
600
-
Voltaje nominal de bobina (VAC)
24, 120, 277, 480
-
Corriente nominal de contacto (A)
25, 30, 40
-
Resistencia de bobina (Ω)
11, 250, 1000, 1600, 5200
Características del contacto
-
Material del contacto
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Terminal con conexión rápida doble de 0.25, Tornillo 10-32 con cuádruple conexión rápida de 0.25
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Conexión rápida .25 (doble)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento
CA
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P9426-P9601A