Contactores DP: configuración rápida y conveniente
Los contactores de propósito definido tienen clasificaciones FLA, LRA y UL de resistencia, así como clasificaciones de potencia (HP) y UL de iluminación. Estos contactores de propósito definido se utilizan en aplicaciones monofásicas y trifásicas de hasta 600 V de CA como máximo. Los contactores DP se utilizan en distintas aplicaciones, como equipos de agricultura, cargadores de baterías, piscinas, equipos de procesamiento de alimentos, HVAC, bombas/compresores y máquinas expendedoras. También se utilizan en aplicaciones de refrigeración, soldadura, piscina y spa, controladores de motores eléctricos e iluminación donde los requisitos de control están bien definidos.
Características del producto
Contactores de propósito definido
- Una variedad de estilos de terminal, lo que permite que el producto satisfaga las necesidades de su aplicación
- Montaje en múltiples posiciones sin afectar el funcionamiento
- Interruptores de interbloqueo/auxiliares opcionales disponibles
- Derivaciones opcionales disponibles
En aplicaciones de HVAC, los contactores DP se pueden agrupar en dos categorías principales. Los contactores DP compactos de 1 y 2 polos son la opción popular para las unidades centrales de aire acondicionado que se encuentran comúnmente en los hogares. Los contactores DP de marco estándar se utilizan principalmente en unidades comerciales e industriales. Estos se montan en los techos de plantas industriales, hoteles, hospitales, edificios de oficinas y edificios similares. Las unidades de aire acondicionado tienen clasificaciones que van desde unas pocas toneladas hasta 500 toneladas.