Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
760, 1000
-
Corriente nominal (máx.) (A)
10, 20, 30, 40, 50, 60
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
220, 550, 680, 1180, 1200
-
Peso del producto (oz)
7.76, 19.4, 23.98, 41.62, 42.32
-
Orientación del producto
Vertical
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
30, 31, 36
-
Ancho de producto (in)
1.18, 1.22, 1.41
-
Longitud del producto (mm)
98, 115, 170, 180, 200, 240
-
Longitud del producto (in)
3.85, 4.52, 6.69, 7.08, 7.87, 9.44
-
Altura de producto (mm)
78, 95, 122, 141, 152, 182
-
Altura de producto (in)
3.07, 3.74, 4.8, 5.55, 5.98, 7.16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado
IEC 60938-3
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PA3-RR