Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Terminal de anillo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA)
100
-
Categoría de sobretensión
III
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
480, 500
-
Corriente de entrada del motor (A)
1.4, 2.8, 5.1, 7.1, 9.6, 14.1, 19.3, 24.4, 28, 38.5, 47.5, 58, 71, 97, 116, 142, 170, 207, 259, 324, 410
-
Potencia nominal de carga (kW)
1.1, 2.2, 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 11000, 12000, 13000, 15000, 16000, 17000, 19000, 24000, 27000, 28000, 30000, 31000, 34000, 43000, 44000, 49000, 54000, 55000, 62000, 70000, 77000, 100000, 108000, 109000, 117000, 130000, 147000, 149000, 166000, 183000, 200000, 208000, 225000, 252000, 278000
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en pared
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
160, 180, 210, 260, 290, 340, 353, 462, 550
-
Ancho de producto (in)
6.29, 7.08, 8.26, 10.23, 11.41, 13.38, 13.89, 18.18, 21.65
-
Longitud del producto (mm)
302, 370, 430, 491, 635, 863, 1053, 1300
-
Longitud del producto (in)
11.88, 14.56, 16.92, 19.33, 25, 33.97, 41.45, 51.18
-
Altura de producto (mm)
185, 206, 221, 252, 319, 343, 396, 456, 555
-
Altura de producto (in)
7.28, 8.11, 8.7, 9.92, 12.55, 13.5, 15.59, 17.95, 21.85
Condiciones de uso
-
Compatible con el tipo de accionamiento por motor
Rectificador de diodo de 6 pulsos, Rectificador de diodo de 6 pulsos y SCR
-
Tensión nominal y eficiencia energética
>98%
-
Valor requerido del reactor de línea de CA (mín.)
0.06, 0.07, 0.09, 0.12, 0.15, 0.18, 0.22, 0.26, 0.36, 0.45, 0.53, 0.64, 0.88, 1.02, 1.26, 1.82, 2.55, 3.48, 4.47, 7.85, 16.7
-
Inductancia de línea de CC requerida (mín.)
0.19, 0.24, 0.3, 0.37, 0.45, 0.54, 0.66, 0.79, 1.08, 1.32, 1.6, 1.98, 2.69, 3.12, 3.95, 5.39, 7.9, 10.8, 14.8, 26.9, 53.9
Operación/aplicación
-
Blanco THDi @ Potencia nominal (%)
<5
-
Método de enfriamiento
Convección natural, Enfriamiento activo por aire
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Certificado
EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1
-
Grado de contaminación
PD3
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
-
Grado IP
IP00, IP20
Otro
-
Código de tamaño de armazón
A, B, C, D, E, F, G, H, J
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PA8-F3451