Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de Interruptor de filtro  De doble polo y un solo tiro (DPST)

  • Nivel de filtrado  Inductor y capacitor

  • Requisitos de filtrado  Sin filtrar

  • Tipo de conexión de salida  Bornera, FASTON, Terminal PCB

  • Opción de bobina de choque a tierra  No, Sí

Características de la configuración

  • Opciones de fusible  Doble

Características eléctricas

  • Inductancia L1 (µH) 0.32, 0.78, 1.7, 4.4, 10.9

  • Categoría de sobretensión  II

  • Capacitancia Cx1  220

  • Capacitancia Cy1  2.2

  • Capacitancia Cy2  2.2

  • Corriente nominal (máx.) (A) 1, 2, 4, 6, 10

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA) 310, 0

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA) 180, 0

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 101, 102, 104, 105, 106, 135, 136, 137, 138, 139

  • Peso del producto (oz) 3.56, 3.59, 3.66, 3.7, 3.73, 4.76, 4.79, 4.83, 4.86, 4.9

Dimensiones

  • Ancho de producto  49.8 mm [ 1.96 in ]

  • Longitud del producto  32 mm [ 1.25 in ]

  • Altura de producto  55.6 mm [ 2.18 in ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

Estándares de la industria

  • Certificado  CSA 22.2 No. 8 1986, EN 60320, EN 60601-1, EN 60939, EN 60950, UL 1283, UL 544

  • Grado de contaminación  PD2

  • Grado IP  IP40

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PC9-F9280

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.