Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión de entrada  Perno roscado

  • Tipo de conexión de salida  Perno roscado

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC) 650

  • Corriente nominal (máx.) (A) 10, 16, 32, 63, 100, 200

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) 0.49, 2.3, 4.9, 23, 49

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 15, 34, 70, 78, 79, 103, 145, 160, 192, 268

  • Peso del producto (oz) .52, 1.19, 2.46, 2.75, 2.78, 3.63, 5.11, 5.64, 6.77, 9.45

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 15, 20, 25, 32, 38

  • Ancho de producto (in) .59, .78, .98, 1.25, 1.49

  • Longitud del producto (mm) 57, 75, 82, 96, 99, 113, 130, 133, 147

  • Longitud del producto (in) 2.24, 2.95, 3.22, 3.77, 3.89, 4.44, 5.11, 5.23, 5.78

  • Altura de producto (mm) 15, 20, 25, 32, 38

  • Altura de producto (in) .59, .78, .98, 1.25, 1.49

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP00

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Otro

  • Clase de condensador  Y4

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PD5-F756

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.