Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El cable piezoeléctrico tiene una serie de ventajas en ciertas aplicaciones. Debido a su diseño coaxial, el cable está autoprotegido, lo que permite usarlo en un entorno de alto EMI. El cable piezoeléctrico se puede empalmar en coaxial pasivo con técnicas estándar de empalme coaxial. Es extremadamente resistente y soportará cargas pesadas. Su formato lineal lo hace ideal para monitorear grandes superficies. Se ofrecen dos versiones del cable piezoeléctrico, copolímero y espiral. Con la versión de copolímero, una versión especial del material piezoeléctrico se extruye directamente sobre el conductor interno y luego se polariza. Con la envoltura en espiral, las tiras de la película de PVDF se enrollan doblemente de forma helicoidal alrededor del conductor interno. El copolímero es una materia prima mucho más cara y está disponible de forma más limitada que el PVDF estándar.  

BENEFICIOS

  • Sensor pasivo de larga longitud
  • Muy resistente, resistente al agua y flexible
  • Estabilidad de temperatura hasta 85 °C
  • Construcción coaxial autoprotegida
  • Respuesta de alto voltaje
  • Baja impedancia por unidad de longitud
  • Reparable en campo
  • Interconexiones simplificadas 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos