Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

A medida que la película piezoeléctrica se desplaza del eje neutro mecánico, la flexión crea una tensión muy alta dentro del piezopolímero y se generan altos voltajes.  Cuando el conjunto se desvía por contacto directo, el dispositivo actúa como un interruptor flexible ", y la salida generada es suficiente como para activar directamente las etapas MOSFET o CMOS. Si el conjunto cuenta con el soporte de sus contactos y se deja vibrar “en un espacio libre” (con la inercia de la viga sujeta/libre que crea tensión de flexión ), el dispositivo se comportará como un acelerómetro o un sensor de vibración. Agregar masa, o alterar la longitud libre del elemento mediante sujeción, puede cambiar la frecuencia de resonancia y la sensibilidad del sensor para adaptarse a aplicaciones específicas . La respuesta multieje se puede lograr colocando la masa fuera del centro. El LDTM-028K es un sensor de vibración donde el elemento de detección consta de una viga en voladizo cargada con una masa adicional para ofrecer una alta sensibilidad a bajas frecuencias. 

VENTAJAS

  • Sensores de película piezoeléctricos
  • Alta sensibilidad
  • Con acoplamiento a CA
  • Laminado
  • Resistente 
  • Conexión de la lengüeta de soldadura
  • Con versiones masivas y no masivas
  • Soporta altos impactos
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 85 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -40 ºC a 85 ºC
  • Versión de mayor temperatura de hasta 125 ºC disponible a medida  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor piezoeléctrico  Elemento

Otro

  • Opciones de sensor  Laminado, Tiras

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PFS0006

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Mikroe, Click Board y mikroBUS son marcas comerciales de MikroElektronika DOO.