Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

En lugar de conectar el conector cerca del sensor, la cola de polímero piezoeléctrico se extiende desde el área activa del sensor como material de circuito flexible con trazas desplazadas.  Esto da como resultado un conductor muy plano y flexible con un conector en el extremo. Los elementos FDT están disponibles en varios tamaños y espesores diferentes. Vienen sin laminado (FDT), con un laminado (Mylar de 0,005 in) en un lado (FLDT) o con adhesivo de capa de liberación de cinta (FDT con adhesivo) en el área del sensor.  

VENTAJAS

  • Tecnología de película piezoeléctrica
  • Conectores flexibles
  • Salida de alta presión
  • Opciones de espesor de película
  • Opciones de laminación
  • Pines de conexión soldables 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor piezoeléctrico  Elemento

Otro

  • Opciones de sensor  Conductores, Laminado, Tiras

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PFS0008

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos